HTT 8200
Kundspecifik OEM-produkt för stora serier
(Minsta orderkvantitet 500 st)
(Minsta orderkvantitet 500 st)
HTT 8000-serien med temperaturgivare utvecklades speciellt för OEM-applikationer, t.ex. i mobila applikationer. Den är baserad på en halvledarkomponent av kisel med motsvarande utvärderingselektronik.
°° Alla delar som kommer i kontakt med vätska är i rostfritt stål och är sammansvetsade.
Standardinställda analoga utgångssignaler, t.ex. 4 .. 20 mA, 0 till 5 V, 1 till 6 V eller 0 ... 10 V finns tillgängliga för integration i moderna styrenheter.
Ratiometriska utgångssignaler finns också tillgängliga.
För elanslutningen finns olika inbyggda anslutningspluggar tillgängliga.
°° Med ett tryckmotstånd på 600 bar och utmärkta EMC-egenskaper är HTT 8000 perfekt att använda under svåra förhållanden.
- Noggrannhet: ≤ ± 1,5 % FS-typ.
- Mycket kompakt design
- Exceptionella EMC-egenskaper
- Långtidsstabilitet
SKU
lär dig mer ...
GP_1000266394
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
HTT 8200
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbroschyr
SV
(0.72 MB)
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbroschyr
EN
(0.72 MB)