Trycksekvensventiler DA700
Ventilen används för att ändra lågtrycksflödet oberoende av trycket. När det inställda avstängningstrycket har nåtts i systemet ändras lågtrycksflödet till cirkulation utan tryck och endast HP-pumpen fortsätter att leverera medium i systemet. Om trycket sjunker under det inställda värdet sätts lågtrycksflödet på igen. Tack vare att det maximala avstängningstrycket är begränsat av låsmuttrar har risken för oavsiktligt övertryck undanröjts.
Drifttryck | Upp till 700 bar |
Max. flödeshastighet | 25 l/min |
Märkstorlek | Storlek 6 |
SKU
lär dig mer ...
GP_1000422282
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Trycksekvensventiler DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Materialnr 3682115
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media