TW 5 – Mobil oljetransport och filteringsenhet
Oljetransport- och filtreringsvagnen TW 5 är en mobil enhet för service och vård av olja som används för transport av olja och för filtrering under påfyllning av anläggningar och när hydraul- och smörjmedier pumpas tillbaka. Anordningen är försedd med en inbyggd 200 l-tank. En switch på enheten möjliggör enkel omställning mellan pumpdrift med och utan filtrering (tillval).
För användning på hydraul- och smörjoljeanläggningar i olika branscher.
- Tankstorlek: 200 l
- Flödeshastighet: max. 30 l/min. / 40 l/min.
- Drifttryck: max. 4,5 bar
- Säker och enkel oljetransport
- Behändig filtrering i bypassflödet
- Lättanvänd
- Ökad systemtillgänglighet
- Minskning av livscykelkostnaden LCC
SKU
lär dig mer ...
GP_1000428054
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
TW 5 – Mobil oljetransport och filteringsenhet
|
>TW5L10P6M2B05E
Materialnr 3027490
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2B20E
Materialnr 3053805
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2---E
Materialnr 3100269
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2B05E
Materialnr 3227533
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M1B03E
Materialnr 3338240
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3M1---E
Materialnr 3384904
|
|
||||||||
|
>TW5L10V3N2---E
Materialnr 349173
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B05E
Materialnr 349212
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2---E
Materialnr 349294
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6M2---E
Materialnr 349358
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---E
Materialnr 349422
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6N2B10E
Materialnr 349497
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N2---E
Materialnr 349725
|
|
||||||||
|
>TW5L10P6M2B10E
Materialnr 349728
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B05E
Materialnr 349774
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6N2---B
Materialnr 349917
|
|
||||||||
|
>TW5L10P3M1B10E
Materialnr 3647780
|
|
||||||||
|
>TW5F10P3N1B03B
Materialnr 3652768
|
|
||||||||
|
>TW5F10V6N2---E
Materialnr 3681997
|
|
||||||||
|
>TW5F10P6M2B03C
Materialnr 3844535
|
|