Trykkbrytere
Elektroniske trykkbrytere gir tallrike fordeler i forhold til mekaniske trykkbrytere og kontaktbaserte trykkmålere. Deres imponerende egenskaper omfatter bedre presisjon, mindre slitasje, langvarig stabilitet, lettere drift og et høyt antall koblingssykluser.
Serie
Ingen visning av målte verdier
- EDS 4000, for mobile og stasjonære hydrauliske enheter, forhåndsinnstilt eller programmerbar,
Avhengig av versjon med godkjenning for eksplosive atmosfærer i samsvar med ATEX, CSA, IECEx - EDS 810, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder, forhåndsinnstilt før levering,
Med ECE typegodkjenning for veikjøretøy, valgvis med IO-Link grensesnitt - EDS 820 med I/O-Link grensesnitt
- EDS 710, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder med trang installasjonsplass, ekstremt lite, kompakt design, forhåndsinnstilt før levering
- EDS 410, for serieapplikasjoner, forhåndsinnstilt før levering eller programmerbar
Med visning av målte verdier
- EDS 8000, menynavigasjon til VDMA, 1 eller 2 PNP-transistor-koblingsutganger,
4-sifret digitalt display, flerfarget bryterdisplay, beskyttelsesstype IP 67 - EDS 3000, kan roteres i lengdeaksen og viser 4-sifret display, display i bar eller psi
eller MPa, justerbar via knapp, avhengig av versjon
- Desina-kompatibel
- Med frontmembran - EDS 300, 3-sifret LED-display, tilpassbar via tastefelt
- EDS 300, for skipsbygging og offshore med godkjenning fra
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, trykkmåler eller enhet til installasjon i frontpanel, 4-sifret LED-display,
2 reléutganger, tilpassbar via tastefelt - EDS 1700, 4 reléutganger, 4-sifret LED-display, mange ekstrafunksjoner,
Tilpassbar via tastefelt
Teknologi
- Tykkfilm-belastningsmåler på keramisk membran (smalt innstillingsområde)
- Tynnfilm-belastningsmåler på membran av rustfritt stål (smalt og stort innstillingsområde)
Standard innstillingsområder
- fra 0 til 1 og 0 til 600 / 1000 bar relativt trykk, avhengig av versjon
- Opptil 2,5 bar absolutt trykk
- Kalibrering også i PSI og MPa
- Andre innstillingsområder og spesiell kalibrering etter anmodning
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret