Kompakte drivenheter for mobile maskiner
Elektrifiser mobile maskiner med elektrohydrauliske drivenheter fra HYDAC – for større energieffektivitet og mer bærekraftig drift av maskinene.
Spar energikostnader på lang sikt med effektive og kompakte elektrohydrauliske drivenheter fra HYDAC
Energieffektivitet Optimal systemarkitektur reduserer nedetiden til et minimum
Elektrifisering av mobile maskiner for å redusere utslippene har allerede blitt en realitet. Elektrohydrauliske drivenheter er nødvendige for å drive ulike hoved- og tilleggsfunksjoner med høy effekttetthet uten en forbrenningsmotor. Konstruksjonen av disse drivenhetene er fokusert på energieffektivitet, slik at batteriet kan være så lite som mulig.
Fleksibilitet og moduler Universell bruk for dine mobile maskiner
Det finnes utallige typer mobile maskiner – men jo større mangfoldet blir, jo mer relevant blir det med standardiserte, modulbaserte systemer. Derfor valgte vi et modulbasert system da vi utviklet våre elektrohydrauliske drivenheter, som består av en motor med variabelt turtall, en effektiv kontrollenhet og ulike hydraulikkomponenter. Det betyr at du får maksimal fleksibilitet for dine elektrifiserte maskiner.
Redusert størrelse og mindre støy Mindre enheter og lavere støynivå, uten å ofre ytelsen
I mobile maskiner er det ofte lite plass, noe som nødvendiggjør en kompakt konstruksjon. Derfor har HYDAC valgt kompakte drivenheter med gode integreringsmuligheter. Støynivået er en annen, viktig faktor. Våre kompakte drivenheter produserer minimalt med støy, til gode for både mennesker og miljø.
Vår løsning: kompakte, elektrohydrauliske drivenheter fra HYDACKompakte drivenheter fra HYDAC for styring av hydraulikkfunksjoner
HYDACs kompakte drivenheter styrer ulike hoved- og tilleggsfunksjoner i elektrifiserte kommunale maskiner, for eksempel feiing og styring. Takket være den variable hastigheten får systemet effektivt tilført kraften som trengs i henhold til driftsstatus og effektbehov. Dette bidrar ikke bare til å spare energi. Det forlenger maskinens levetid og muliggjør mindre batteristørrelse.
Modulbaserte, kompakte drivenheter fra HYDACBli kjent med de ulike komponentene i våre kompakte drivenheter
Med de kompakte drivenhetenes modulsystem kan du sette sammen den perfekte drivenheten til ditt bruk, samtidig som løsningen blir svært fleksibel. Ta kontakt – vi finner den riktige kompakte drivenheten til din elektrifiserte maskin!
Motorer med variabelt turtall
HYDAC leverer synkron- og asynkronmotorer med variabelt turtall for batteriforsyninger fra 24 til 400 V DC.
Effektive kontrollenheter
HYDACs parameteriserte kontrollenheter gir høy ytelse til høyhastighetskommunikasjon, takket være variabel hastighetskontroll. Vi justerer komponentene etter dine behov, enten de er eksterne eller integrerte i motoren.
Velutprøvd hydraulikk
Velutprøvde komponenter til maskinen: Med vår omfattende portefølje kan du integrere alle de robuste og koordinerte HYDAC-hydraulikkomponentene du trenger, for eksempel filter, ventiler, akkumulatorer og sensorer.
Pumper med lavt støynivå
Velg blant ulike pumpekonstruksjoner, for eksempel én eller flere pumper.
Et stort spekter av bruksområder
HYDACs kompakte drivenheter brukes i ulike elektrifiserte maskiner med mange ulike krav og behov. Vi setter gjerne sammen den perfekte drivenheten til ditt bruk.
Bagasjevogner og terminaltraktorerBremser og andre funksjoner innen flyplassteknologi
Eksisterende batteridrevne flyplasskjøretøy som bagasjevogner og terminaltraktorer blir konvertert til selvkjørende. De har som regel en batterispenning på 80 V DC. Våre drivenheter supplerer bremsen med en liten, men effektiv hydraulikkenhet, i tillegg til mindre tilleggsfunksjoner som hydraulisk låsing.
GartnerarbeidBruk av hydrauliske servoenheter i maskiner for gartnerarbeid
Gartnere har behov for små, selvkjørende kjøretøy med hydrauliske servoenheter som kan brukes nesten konstant. Derfor leverer vi en børsteløs drivenhet i 48 V DC-versjon. Vår svært nøyaktig proporsjonale ventilteknologi gir ekstremt sensitiv kontroll av servoenhetene, noe som betyr stor presisjon i arbeidet.
Kommunale maskinerUavbrutte styrefunksjoner og andre funksjoner
Det blir stadig mer vanlig med elektrifiserte kommunale maskiner, for eksempel feiemaskinene som brukes på fortau og i parker. HYDAC leverer kompakte drivenheter med nettspenning på opptil 400 V og effekt på opptil 30 kW, for å sikre uavbrutt drift av styring og børster. Våre hydrauliske drivenheter er også perfekte til mindre tilleggsfunksjoner som kun trengs i korte perioder.