HDA 4870-A-6000-424(PSI)30m

Varenummer
926045
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
Type trykk Relativ
Trykkenhet PSI
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkomrområde maksimalverdi 6 000
Presisjon 0.25% max = 0.125% typ.
Utgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Mekanisk kopling 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ekstern
Elektrisk tilkobling Kabel
Godkjenning UL-godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 4800 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre NO

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrosjyre NO

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbrosjyre EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrosjyre NO

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrosjyre EN

(22.21 MB)