Søkeresultat for: "Høyttrykkhydrauliske pumper"
5
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
<div id="c2344"><div><div><div><p>De radiale stempelpumpene KKP har en veldig lav vekt og er svært kompakte totrinns (LT/HT) høyttrykkspumpeenheter med hulaksler. Dette tillater ekstremt plassbesparende montering til den elektriske motoren uten koplingshus og kopling på tanken endekappe. Kombinert med ventilene som er integrert i pumpeenhten, er denne serien topp når det gjelder multifunksjonalitet og plassoptimalisering.</p></div></div></div></div><div id="c2345"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk LT</td><td>Opptil 160 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning LT</td><td>0,94 to 5,43 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Driftstrykk HT</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning HT</td><td>0,17 to 2,71 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Hastighetsområde</td><td>1500 til 3600 omdr./min</td></tr></tbody></table></div></div>
Modul
<div id="c2357"><div><div><div><p>De radiale stempelpumpene SKPI kombinert med en ekstern girpumpe har en veldig lav vekt og er svært kompakte høyttrykkspumpeenheter med to kretser (LT/HT) og hulaksler. Den nye IEC-flensen - i tre størrelser - tillater ekstremt plassbesparende montering til elektriske motorer uten koplingshus, verken innenfor eller utenfor tanken. Pumpen er nå tilgjengelig både med og uten ventiløy, med integrert <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckbegrenzungsventile-dvm/">trykkavlastingsventil DVM</a> (700 bar) og <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckabschaltventile-dam/">trykkavbruddsventil DAM</a>. Dette gjør at pumpen er topp når det gjelder multifunksjonalitet og plassoptimalisering.</p></div></div></div></div><div id="c2358"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk LT</td><td>Opptil 250 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning LT</td><td>4,5 to 14,0 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Driftstrykk HT</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning HT</td><td>0,47 to 2,71 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Hastighetsområde</td><td>Opptil 2000 omdr./min</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2314"><div><div><div><p>Aksiale mikrostempelpumper er veldig kompakte aksiale enheter med høy volumetrisk effektivitet, et stort område med rotasjonshastigheter og øket pålitelighet, selv under vanskelige forhold.</p></div></div></div></div><div id="c2315"><div><table><tbody><tr><td>Maks. driftstrykk:</td><td>500 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning:</td><td>0,1 to 0,3 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Maks. rotasjonshastighet:</td><td>5000 omdr./min</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5552"><div><div><div><p>De radiale stempelpumpene BRK er svært robuste radiale enheter med høy volumetrisk effektivitet, et stort område med rotasjonshastigheter og høy pålitelighet, selv under vanskelige forhold.</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>Maks. driftstrykk:</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning:</td><td>0,47 to 6,33 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Maks. rotasjonshastighet:</td><td>2000 omdr./min</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter