MF BN 180 AUE 10 E 5.0

Art.nr
1250298
Överordnad produktgrupp
I lager
Vid förfrågan Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och bearbeta den under myHYDAC.
ST
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "
Teknisk data
Mer information
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Igensättningsindikator E=tryckmätare
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial BN=Betamicron lågt tryck
pmax [bar] 8