ELFL P 3 F 3 W 4.0 /-RV

Art.nr
1250689
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
pmax [bar] 0.0
Filtermaterial P=papper
Filtreringsgrad 3
Anslutningstyp DIN fläns
Anslutningsstorlek 13
Igensättningsindikator W=inget indikatorhål
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial K=kartong
Övergång 0=inget byte
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Andra funktioner RV=backventil

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
ELF Andningsfilter med pafyllningssil
Reservdelslista SV

(1.35 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservdelslista EN

(0.87 MB)