-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Igensättningsindikator | BM=vis. med man. återställning |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista
SV
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista
EN
(0.66 MB)