RFD ON 1300 DAP 10 D 1.1 /-V-L24

Art.nr
1252649
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 100
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tätningsmaterial V=FPM (Viton)
Övergång A=1-st. kulbyte
Standard 0=ingen
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista SV

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista EN

(1.01 MB)