-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 5 |
Anslutningstyp | Särskild port |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 6 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | LED=CI med LED-display |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista
SV
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservdelslista
EN
(0.59 MB)