DFDK BH/HC 160 QLF 10 LZ 1.1 /-DB

Art.nr
1253432
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
pmax [bar] 315
Filtermaterial BH/HC=Betamicron högt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/2 tum
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång L=kulbyte L-formad
Standard 0=ingen
Andra funktioner DB=CI i enl. med Mercedes-Benz

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista SV

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista EN

(1.35 MB)