RFL ON 951 D P 10 B 1.0 /-SAK

Art.nr
1253462
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 100
Igensättningsindikator B=visuell
Bypass 3 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner SAK=smutsuppsamlingskorg

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista SV

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista EN

(0.33 MB)