-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 90 |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Bypass | 3 bar |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RF Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(0.81 MB)