-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 80 |
Igensättningsindikator | C=strömbrytare |
Bypass | 3 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 33=inlopp/utlopp inline korr. |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
SV
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
EN
(0.33 MB)