-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 400 |
---|---|
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron högt tryck |
Filtreringsgrad | 6 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista
SV
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista
EN
(0.85 MB)