-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
Filtreringsgrad | 100 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 80 |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
SV
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Reservdelslista
EN
(0.33 MB)