-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermaterial | *PLEASE DELETE* |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | CS = kostnadsbesparing (RKM) |
Anslutningsstorlek | 1 1/2 tum |
Igensättningsindikator | F=tryckventil (abs. tryck) |
Bypass | 2,5 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | NRF125=anti-kav. sil 125 µm |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
SV
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
SV
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservdelslista
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr
SV
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbroschyr
EN
(5.25 MB)