RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Art.nr
1270023
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
pmax [bar] 16
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 5
Anslutningstyp DIN fläns
Anslutningsstorlek 250
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång C=klaffbyte
Standard 0=ingen
Andra funktioner DB=CI i enl. med Mercedes-Benz

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)