RFLD ON 1320 CAT 10 D 1.0 /-L24

Art.nr
1270419
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
pmax [bar] 16
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp DIN fläns
Anslutningsstorlek 100
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång A=1-st. kulbyte
Standard 0=ingen
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista SV

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservdelslista EN

(0.98 MB)