-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermaterial | P=papper |
Filtreringsgrad | 3 |
Anslutningstyp | Särskild port |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Igensättningsindikator | UBM=neg. tryckventil |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | 0=ingen tätning |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
BF Breather Filter
Reservdelslista
SV
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Reservdelslista
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
SV
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
EN
(3.17 MB)