FLN BN/HC 250 D E 10 D 1.1 /-W-L24

Art.nr
1282431
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista SV

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservdelslista EN

(0.83 MB)