NF ON 2650 D L 3 LZ 2.1

Art.nr
1285966
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 3
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 50
Igensättningsindikator LZ=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
NF Inline Filter
Reservdelslista SV

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservdelslista EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr SV

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr EN

(0.79 MB)