-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermaterial | W=trådnät av rostfritt stål |
Filtreringsgrad | 125 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 100 |
Igensättningsindikator | UF=neg. tryckventil |
Bypass | 0,2 bar |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista
SV
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservdelslista
EN
(0.61 MB)