HFM ON 75 S J 10 A 1.0 /-B7

Art.nr
1298943
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
pmax [bar] 400
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 tum
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Bypass 7 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HFM Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.4 MB)