DFF BH/HC 110 T C 10 LE 1.0

Art.nr
1323448
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
pmax [bar] 420
Filtermaterial BH/HC=Betamicron högt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 3/4 tum
Igensättningsindikator LE=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)