-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Igensättningsindikator | E=tryckmätare |
Bypass | 6 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | A5=reaktionstryck CI 5 bar |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista
SV
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista
SV
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista
EN
(1.3 MB)