NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED

Art.nr
1324338
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
pmax [bar] 25
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 100
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång A=1-st. kulbyte
Standard 0=ingen
Andra funktioner LED=CI med LED-display

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
NFD Change-Over Filter
Reservdelslista SV

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Reservdelslista EN

(2.85 MB)