FLND W/HC 40 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Art.nr
1325355
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
pmax [bar] 63
Filtermaterial W/HC=trådnät av rostfritt stål
Filtreringsgrad 25
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 tum
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 7 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång D=kägelventilbyte
Standard 0=ingen
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista SV

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr SV

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr EN

(0.52 MB)