RFM 195 B D XX A 2.0

Art.nr
1325590
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
pmax [bar] 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 tum
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista SV

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista SV

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista EN

(1.3 MB)