RFL ON 6500 C V 20 D 1.0 /-L24

Art.nr
1325911
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
pmax [bar] 16
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 20
Anslutningstyp DIN fläns
Anslutningsstorlek 150
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Reservdelslista SV

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservdelslista EN

(0.46 MB)