-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | *PLEASE DELETE* |
Filtreringsgrad | 5 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 40 |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservdelslista
SV
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservdelslista
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbroschyr
SV
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbroschyr
EN
(1.04 MB)