DFDK ON 330 QLL 5 A 1.2

Art.nr
1326027
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
pmax [bar] 315
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 5
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 50
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång L=kulbyte L-formad
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista SV

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservdelslista EN

(1.35 MB)