-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 5 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 100 |
Igensättningsindikator | BM=vis. med man. återställning |
Bypass | 6 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | A5=reaktionstryck CI 5 bar |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
NF Inline Filter
Reservdelslista
SV
(2 MB)
NF Inline Filter
Reservdelslista
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
SV
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
EN
(0.79 MB)