LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-LED-B6

Art.nr
1326705
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
pmax [bar] 50
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 5
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 6 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner LED=CI med LED-display

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista SV

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservdelslista EN

(0.9 MB)