MFM ON 95 O B 5 B 4.0 /-B7

Art.nr
1328333
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
pmax [bar] 280
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 5
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1/2 tum
Igensättningsindikator B=visuell
Bypass 7 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
MFM Inline Filter
Reservdelslista SV

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Reservdelslista EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista SV

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservdelslista EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista SV

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Reservdelslista EN

(0.36 MB)