-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 250 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Bypass | 3,5 bar |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
SV
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservdelslista
EN
(1.34 MB)