DF ON 990 Q E 5 B 2.0 /-B6

Art.nr
1328771
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
pmax [bar] 315
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 5
Anslutningstyp Särskild port
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Igensättningsindikator B=visuell
Bypass 6 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista SV

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista EN

(0.71 MB)