-
I lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
Filtreringsgrad | 10 |
Anslutningstyp | SAE-fläns |
Anslutningsstorlek | 100 |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 6 bar |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Övergång | A=1-st. kulbyte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | L110=lampa spänning 115V |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(1.01 MB)