DF ON 1320 T L 20 A 2.0 /-B6

Art.nr
1329614
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
pmax [bar] 420
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 20
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 50
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Bypass 6 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)