LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V

Art.nr
1329800
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
pmax [bar] 100
Filtermaterial BN/HC=Betamicron lågt tryck
Filtreringsgrad 3
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1/2 tum
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial V=FPM (Viton)
Övergång 0=inget byte
Standard 1=i enl. m. DIN 24550
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista SV

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista EN

(0.85 MB)