-
I lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Föredragna modeller | Nej |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Modell | Standardutförande |
G-adapter | Ingen G-adapter |
Skyddsfodral | Inget skyddsfodral |
FPU tillbehör | Inga tillbehör |
Max. visningstryckmätare 1 | 250 |
Antal tryckmätare | 1 |
Typ av tryckmätare 1 | Analog |
Tryckmätarenhet 1 | bar-psi |
Min. visningstryckmätare 1 | 0 |
Antal tryckminskare (PRs) | 0.0 |
Antal påfyllningsslangar | 1 |
Slangtyp | för 200 bar kvävgasflaska med anslutning till W24.32x1/14 |
Mätarindikationsområde | 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi) |
Slanglängd | 4 - 0 |