-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 2610167 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DW16V-01-C-N-150 |
Nom. storlek | 16 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 7 - 20 |
Produktserie | DW16V |
Qmax-ventiler [l/min] | 114 |
Kavitet | FC16-S3 |
Justeringstyp | Icke justerbar |
Standard | Tryckvåg |
Styrtryckdifferens [bar] | 10 |
Version | Ingen |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
2610167 DW16V 01 C N 150 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
2610167 DW16V 01 C N 150 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)