-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 2610214 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | SR06-01-C-N-4.0V |
Nom. storlek | 6 |
Funktion | Flödesstyrventil |
Funktion | Spolventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 3.8 - 15 |
Produktserie | SR06 |
Q produktserie [l/min] | 0.25 - 15 |
Qmax-ventiler [l/min] | 15 |
Kavitet | FC06-2 |
Justeringstyp | Verktyg |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
2610214 SR06 01 C N 40V EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)