-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRS 5 S 60,3 PA ST M BL |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 55 Nm |
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -40 till +120 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 5 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3001519 HRS 5 A 603 PA ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
3001519 HRS 5 A 603 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)