-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3010167 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 420 |
Obejktbeteckning | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Nom. storlek | 16 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 150 |
Öppningstryck [bar] | 1 |
Produktserie | RP16A |
Qmax-ventiler [l/min] | 150 |
Kavitet | FC16-3 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Pilotförhållande | 3 |
Funktion | Backventil för att öppna |
Extra funktion | O-ring vid kontrollspolen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformation
SV
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr
EN
(0 MB)