-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3015349 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | RV16A-01-C-N-05 |
Nom. storlek | 16 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 165 |
Öppningstryck [bar] | 0,35 |
Produktserie | RV16A |
Qmax-ventiler [l/min] | 165 |
Kavitet | FC16-2 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Funktion | Backventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
RV16A-01 Check Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
RV16A-01 Check Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)