DF ON 330 T L 10 D 1.0 /-L24

Art.nr
301882
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
pmax [bar] 420
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp SAE-fläns
Anslutningsstorlek 50
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.66 MB)