MF P 160 AGE 10 E 2.0

Art.nr
302179
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
pmax [bar] 8
Filtermaterial P=papper
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 1/4 tum
Igensättningsindikator E=tryckmätare
Bypass 2 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner